{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/eske_l_e.prj},{NB=ESKE/1-L-e 63 RAL 9005 10103386},{CNSORDERNO=10103386},{L=18.0},{SW=68},{E1=75.0},{WEIGHT=0.180},{DNDM=63},{TLX=81.000},{D11=48.0},{MP=15.07},{TYP=ESKE/1-L-e 63},{RAL=RAL 9005},{D=M63x1.5},{TL=67.0 - 81.0},{D1=34.0 - 48.0},{CNSMAT=Cable gland: PA / sealing gasket: EPDM},{SGE=IP68 (5 bar/30 min) / IP69},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / UL-BR / PESO (P426233/1)},{ETEMP=-40°C to 75°C},{CNSQUANTITY=1},{CERTIFICATION=IECEx, ATEX, UL-BR, PESO (P426233/1)},{INFO=HTML},{BAA997=18},{AAS481=metrisch},{BAB664=Polyamid (PA)},{BAD656=Ja},{BAA351=schwarz},{AAS484=Nein},{AAS487=1},{AAC108=IP68},{W=0.18},{TC=ESKE/1-L-e 63},{TYP2=ESKV-L 63}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir